- Obj. č.:
- CP 6320300
- Materiál
- Skriňa a dvere: oceľový plech
Držadlové lišty: hliník
Čelný panel: hliník
Krytky: plast
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
- Farba
- Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Čelný panel: eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Vpredu s maximálnym výrezom, zakrytým ľahko obrobiteľným hliníkovým čelným panelom 3 mm
Bočné držadlové lišty a krytky
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Tvarovaný uholník pre vnútorné vybavenie so systémovým dierovaním TS
- Rozmery
- Šírka: 380 mm
Výška: 380 mm
Hĺbka: 210 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Prevedenie
- Servicing access from the rear
- Poznámka
- Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
- Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvŕtať.
- Uzatváracie systémy pre servisný prístup zozadu: uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie B
- Základný materiál
- Aluminium
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,041 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,517 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177693982
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x380x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the rear