- Obj. č.:
- CP 6320600
- Materiál
- Skříň a dveře: ocelový plech
Držadlové lišty: hliník
Čelní panel: hliník
Krytky: plast
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
- Barva
- Skříň a dveře: RAL 7035
Držadlová rukojeť: eloxovaná v přírodním barevném odstínu
Čelní panel: eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Krytky: v odstínu podobném RAL 7024
- Rozsah dodávky
- Skříňka s výřezem a zesílením pro připojení nosných ramen Ø 130 mm
Vpředu s maximálním výřezem, zakrytým snadno obrobitelným hliníkovým čelním panelem 3 mm
Boční držadlové lišty a krytky
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Tvarovaný úhelník pro vnitřní vybavení se systémovým děrováním TS
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 210 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Provedení
- Přístup pro servisní účely zezadu
- Poznámka
- Záměna připojení nosných ramen a závěsů dveří je možná otočením skříňky
- Na přání: Připojení nosných ramen Ø 130 mm, tvarované mimo střed ve výztužné desce, lze jednoduše vyvrtat
- Uzavírací systémy pro servisní přístup zezadu: Uzavírací vložky 27 mm, provedení A, bezpečnostní válcové vložky, plastové rukojeti a otočné pákové rukojeti, provedení B
- Základní materiál
- Hliník
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 2
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 17,608 kg
- Brutto hmotnost
- 18,535 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177694019
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Popis výrobku
-
CP Ovládací skříňka s držadlovými lištami, ŠxVxH: 600 x 600 x 210 mm, ocelový plech, držadlové lišty z hliníku, přístup pro servisní účely zezadu