Ovládacie skrinky pre stolný TFT monitor do 24"

Obj. č.: CP 6321000

Integral VESA 75/100 locator. Effective, attractive protection for commercially available desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

Obj. č.:
CP 6321000
Prevedenie
Presklená plocha s jednovrstvovým bezpečnostným sklom
Materiál
Skriňa a dvere: oceľový plech
Držadlové lišty: hliník
Krytky: plast
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo
Držiak TFT: oceľový plech
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Farba
Skriňa a dvere: RAL 7035
Držadlová rukoväť: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni
Krytky: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky
Skrinka s výrezom a zosilnením na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Okienko
Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100
Bočné držadlové lišty a krytky
Dvere vzadu, s pántami umiestnenými na pravej strane
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Rozmery
Šírka: 650 mm
Výška: 450 mm
Hĺbka: 155 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 65
Počet uzáverov
1
Poznámka
Zámena pripojenia nosných ramien a pántov dverí je možná otočením skrinky
Na vyžiadanie: pripojenie nosných ramien Ø 130 mm, tvarované mimo stred vo výstužnej doske, je možné jednoducho vyvŕtať.
Uzatváraciu vložku je možné zameniť za uzatváracie vložky 27 mm, prevedenie A, bezpečnostné cylindrické vložky, plastové rukoväte a otočné pákové rukoväte, prevedenie B
Základný materiál
Aluminium
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
16,468 kg
Brutto hmotnosť
17,335 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Popis výrobku
CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details