Ovládacia skrinka HD

Obj. č.: HD 4000062

Monitors, PCs and other components with displays are hygienically and securely protected in the command panel. The roof tilt of 30° prevents objects from being deposited on it, and allows liquids to run off quickly.

Obj. č.:
HD 4000062
Výhody
Sklon strechy 30° dopredu
Výškovo nastaviteľná montážna doska pre obrazovka do 24"
Držiak pre stolný TFT, výškovo nastaviteľný, pre obrazovky do 24"
Materiál
Skriňa a dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Uzatváracia vložka HD: nerezová oceľ 1.4404 (AISI 316L)
Priehľadové okno: polykarbonát
Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600
Okienko: polykarbonát
Povrch
Skriňa a dvere: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti RA < 0,8 μm
Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skrinka
Dvere s priehľadovým oknom a vloženým tesnením
Pánty dverí vpravo
Držiak pre stolný TFT monitor s úchytom VESA 75/100
Voliteľné doplnky
bez presklenia
Montážny panel namiesto montážnej dosky
Výrez pre dotykový panel namiesto presklenia
Odkladacia plocha pre klávesnicu HD
Rozmery
Šírka: 810 mm
Výška vpredu: 692 mm
Výška vzadu: 848 mm
Hĺbka: 266 mm
Priehľadová plocha
Šírka priehľadového okna: 535 mm
Výška priehľadového okna: 325 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,5 mm
Hrúbka materiálu dverí
2 mm
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kód IK
IK08
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
33,2 kg
Brutto hmotnosť
33,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
99,56
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
PCF-declaration
Na stiahnutie
White Paper
Dokumentácia
Technical system catalogue