- Obj. č.:
- TP 6701600
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
- Povrch
- Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore otvorená
Dvere, príp. dvojité dvere s tyčovým uzáverom (pri hĺbke 400 mm vpredu, pri hĺbke 500 mm vpredu a vzadu)
Montážna doska
Podlahové plechy
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 699 mm x 625 mm
- Počet dverí
- 1
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 400 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Klzný diel VX 5051.172 sa môže použiť ako montážna pomôcka pre novú verziu podstavcového systému VX.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 40,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 41,66 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Systém TP TopConsult, spodný diel, ŠxVxH: 800x675x400 mm, oceľový plech