Spodné diely pultu

Obj. č.: TP 6703600

TopConsole pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every TopConsole solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Obj. č.:
TP 6703600
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Povrch
Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore otvorená
Dvere, príp. dvojité dvere s tyčovým uzáverom (pri hĺbke 400 mm vpredu, pri hĺbke 500 mm vpredu a vzadu)
Montážna doska
Podlahové plechy
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.499 mm x 625 mm
Počet dverí
2
Rozmery
Šírka: 1.600 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 400 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka
Klzný diel VX 5051.172 sa môže použiť ako montážna pomôcka pre novú verziu podstavcového systému VX.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
75 kg
Brutto hmotnosť
80 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959873
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Systém TP TopConsult, spodný diel, ŠxVxH: 1600x675x400 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details