Spodné diely pultu

Obj. č.: TP 6705600

TopConsole pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every TopConsole solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Obj. č.:
TP 6705600
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Montážna doska: oceľový plech
Povrch
Skriňa, strecha a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore otvorená
Dvere, príp. dvojité dvere s tyčovým uzáverom (pri hĺbke 400 mm vpredu, pri hĺbke 500 mm vpredu a vzadu)
Montážna doska
Podlahové plechy
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
699 mm x 571 mm
Počet dverí
1
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Poznámka
Montážna doska, s prestaviteľnou hĺbkou v rastri 25 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
51 kg
Brutto hmotnosť
52,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959897
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Systém TP TopConsult, spodný diel, ŠxVxH: 800x675x500 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details