- Obj. č.:
- CM 5001160
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Výška: 24,5 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: TP pedestals
Šírka: = 1.200 mm
Hĺbka: = 400 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 7,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
CM zakrývacia doska, pre TP, pre ŠxH: 1200x400 mm