Zakrývacia doska pre TP

Obj. č.: CM 6730130

As cover for a TP pedestal.

Obj. č.:
CM 6730130
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Výška: 24,5 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TP pedestals
Šírka: = 1.600 mm
Hĺbka: = 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12,102 kg
Brutto hmotnosť
12,739 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177554429
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TP zakrývacia doska, pre TP, pre ŠxH: 1600x500 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions