- Obj. č.:
- TP 6711500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine
- Kód IK
- IK08
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 240 mm
Hĺbka: 732 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 27,456 kg
- Brutto hmotnosť
- 28,901 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177554191
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Systém TP TopConsult, stredná časť pultu pre 2-dielnu štruktúru, ŠxH: 800x732 mm, oceľový plech