Stredné diely pultu pre 3-dielnu montáž

Obj. č.: TP 6717500

Four widths form the bridge for a three-piece configuration of the TopConsole system.

Obj. č.:
TP 6717500
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
Povrch
základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine
Kód IK
IK08
Základný materiál
Sheet steel
Rozmery
Šírka: 1.600 mm
Výška: 235 mm
Hĺbka: 730 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
45,6 kg
Brutto hmotnosť
48 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177554252
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Systém TP TopConsult, stredná časť pultu pre 3-dielnu štruktúru, ŠxH: 1600x730 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details