- Obj. č.:
- TP 6721500
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere a kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, po obvode polyuretánové penové tesnenie
- Povrch
- základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými dole, vrátane držiaka krytu
Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
- Kód IK
- IK08
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 720 mm
Hĺbka: 240 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 22,208 kg
- Brutto hmotnosť
- 23 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Systém TP TopConsult, horná časť pultu pre 3-dielnu štruktúru, ŠxH: 800x720 mm, oceľový plech