Skříně pro počítačové systémy

Obj. č.: PC 8368100

Skříně pro počítačové systémy se sklopnou deskou pro klávesnici.

Obj. č.:
PC 8368100
Materiál
Skříň, dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Rozsah dodávky
Skříň, dveře, zadní dveře
Sklopná přihrádka pro klávesnici
Prosklené dveře, horní
Přístrojová police
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 836 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
Základní materiál
Hliník
Balení
1 ks
Netto hmotnost
120,57 kg
Brutto hmotnost
124,3 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technical Data sheet