Skrine pre počítačové systémy

Obj. č.: PC 5366350

Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.

Podstavec, pevný pre PC, IW

Zásuvka s priehradkami Výsuvný

Prístrojová polica, výsuvná pre TS, VX SE, PC, IW

Kryt odberu papiera pre vstavanie do plôch

Držiak monitora

Obj. č.:
PC 5366350
Prevedenie
s presklenými dverami hore, zásuvkou pre klávesnicu, malým montážnym poľom a prístrojovou policou
Materiál
Skriňa, dvere, zadné dvere, montážne pole, odkladacie priehradky: oceľový plech
Rukoväte, dekoratívne kryty: plast
Zakrytie dverí: hliník
Sklenené okno: jednovrstvové bezpečnostné sklo
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážne pole, odkladacia priehradka: práškovaný povrch
General colour
RAL 7035
Farba
Skriňa, dvere, dekoračné kryty, odkladacie priehradky: RAL 7035
Rukoväť: RAL 7015
Pole monitora, stredový diel dverí: RAL 7015
Rozsah dodávky
Skriňa, dvere, zadné dvere
Podlahové plechy
Presklené dvere, horné
Montážne pole, malé
Zásuvná priehradka pre klávesnicu
Prístrojová polica
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 636 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
480 x 70 x 260 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
97,5 kg
Brutto hmotnosť
100 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959439
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
PC skriňový systém, ŠxVxH: 600x1600x636 mm, oceľový plech, s presklenými dverami v hornej časti, zásuvka na klávesnicu, prístrojová polica, malé montážne pole, prístrojová polica
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details