Skrine pre počítačové systémy

Obj. č.: PC 5366450

Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.

Podstavec, pevný pre PC, IW

Zásuvka s priehradkami Výsuvný

Prístrojová polica, výsuvná pre TS, VX SE, PC, IW

Kryt odberu papiera pre vstavanie do plôch

Držiak monitora

Obj. č.:
PC 5366450
Prevedenie
so zásuvkou pre klávesnicu a veľkým montážnym poľom
Materiál
Skriňa, dvere, zadné dvere, montážne pole, odkladacie priehradky: oceľový plech
Rukoväte, dekoratívne kryty: plast
Zakrytie dverí: hliník
Montážne pole, odkladacia priehradka: oceľový plech
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážne pole, odkladacia priehradka: práškovaný povrch
General colour
RAL 7035
Farba
Skriňa, dvere, dekoračné kryty, odkladacie priehradky: RAL 7035
Rukoväť: RAL 7015
Pole monitora, stredový diel dverí: RAL 7015
Rozsah dodávky
Skriňa, dvere, zadné dvere
Podlahové plechy
Zásuvná priehradka pre klávesnicu
Montážne pole, veľké
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 636 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Max. rozmer klávesnice (Š x V x H)
480 x 70 x 260 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
89,5 kg
Brutto hmotnosť
92 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
371,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177959453
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
PC skriňový systém, ŠxVxH: 600x1600x636 mm, oceľový plech, so zásuvkou na klávesnicu, veľké montážne pole
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Surface finish
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details