- Obj. č.:
- PC 4650100
- Prevedenie
- Nerezová oceľ
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dvere na zadnej strane: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Podlahové plechy: nehrdzavejúca oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pole monitora: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 4 mm
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore a po stranách uzavretá
Dvere vzadu s tyčovým uzáverom
Presklené dvere hore, blokovací uzáver z vnútornej strany
Prístrojová polica
Zásuvná priehradka na klávesnicu s výklopným čelom pre opierku dlane a podložku pod myš
Uzatváracia vložka, zámok č. 3524 E
Dvere dole s tyčovým uzáverom
Podlahové plechy, delené
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 630 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 115 kg
- Brutto hmotnosť
- 120,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless steel 1.4301, with keyboard drawer