Skříně pro počítačové systémy

Obj. č.: PC 5366100

Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.

Obj. č.:
PC 5366100
Provedení
s prosklenými dveřmi nahoře, výklopnou přihrádkou pro klávesnici a přístrojovou policí
Popis výrobku
Spolehlivé umístění všech PC komponentů, počínaje monitorem, přes PC, až po klávesnici. Vysoce komfortní ovládání a moderní vzhled. Dokonalá ochrana před vlhkostí a nečistotami, kolísáním teplot a nepovolaným přístupem.
Materiál
Skříň, dveře, zadní dveře, montážní pole, odkládací přihrádky: ocelový plech
Rukojeti, dekorativní kryty: plast
Zakrytí dveří: hliník
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo
Povrch
Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní pole, odkládací přihrádka: práškovaný povrch
Barva
Skříň, dveře, dekorační kryty, odkládací přihrádky: RAL 7035
Rukojeť: v odstínu podobném RAL 9006
Pole monitoru, středový díl dveří: RAL 7015
Rozsah dodávky
Skříň, dveře, zadní dveře
Prosklené dveře, horní
Sklopná přihrádka pro klávesnici
Přístrojová police
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 636 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Max. rozměr klávesnice (Š x V x H)
497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
96 kg
Brutto hmotnost
98 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177693203
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
PC skříň SE 600x1600x635
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu