- Obj. č.:
- IW 6900000
- Prevedenie
- Dizajnové dvere, zadná stena priskrutkovaná z vnútornej strany
- Materiál
- Skriňa, dizajnové dvere, zadná stena: oceľový plech
- Povrch
- Skriňa: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- Skriňa: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa so stenami zoskrutkovanými zvnútra, podlahový plech s prírubovou doskou a nastaviteľnými nôžkami
Dizajnové dvere, zadná stena priskrutkovaná z vnútornej strany
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 900 mm
Hĺbka: 600 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 12
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 53,253 kg
- Brutto hmotnosť
- 54,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
-
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear panel