Pracovná doska pre priemyselné pracovné stanice

Obj. č.: IW 6902300

Worktops (chipboards) for industrial workstations.

Obj. č.:
IW 6902300
Materiál
Pracovná doska: drevotriesková doska - po oboch stranách plastové laminovanie (po obvode nalepené hrany)
Farba
Hrany nalepené po obvode pracovnej dosky: RAL 7015
Rozmery
Šírka: 610 mm
Výška: 38 mm
Hĺbka: 645 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
9,86 kg
Brutto hmotnosť
10,42 kg
Číslo colnej sadzby
94039100
EAN
4028177289819
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Popis výrobku
IW Industrial Workstation, pracovná doska, ŠxH: 610x645 mm
Dokumentácia
Technical details