- Obj. č.:
- CX 6702000
- Prevedenie
- Spodný diel
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa hore otvorená
Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 1.200 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 400 mm
- Rozmery montážnej dosky (Š x V)
- 1.120 mm x 625 mm
- Počet dverí
- 2
- Uhol otvorenia dverí
- 130°
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Na uzavretie spodného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciu dosku
- Na montáž 2-dielneho pultu je potrebný stredný diel a zakrývacia doska pre stredný diel pultu.
- Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný a horný diel pultu.
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Počet uzáverov
- 1
- Vykonanie uzáveru
- 3-bodový uzatvárací systém
- Vložka uzáveru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 56 kg
- Brutto hmotnosť
- 57,125 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177983786
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
CX stolový systém, spodný diel, ŠxVxH: 1200x675x400 mm, oceľový plech