Spodný diel pultu CX

Obj. č.: CX 6703000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Stredný diel pultu CX

Horný diel pultu CX

Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
CX 6703000
Prevedenie
Spodný diel
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore otvorená
Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 1.600 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.520 mm x 625 mm
Počet dverí
2
Uhol otvorenia dverí
130°
Kód IK
IK10
Poznámka
Na uzavretie spodného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciu dosku
Na montáž 2-dielneho pultu je potrebný stredný diel a zakrývacia doska pre stredný diel pultu.
Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný a horný diel pultu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Počet uzáverov
1
Vykonanie uzáveru
3-bodový uzatvárací systém
Vložka uzáveru
Doppelbart, 3 mm
Uzáver
Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
75 kg
Brutto hmotnosť
76,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983779
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX stolový systém, spodný diel, ŠxVxH: 1600x675x400 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details