Spodný diel pultu CX

Obj. č.: CX 6706000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Stredný diel pultu CX

Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Systémové chassis 14 x 39 mm pre VX, VX SE, PC, IW, AX

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Rohové diely podstavca s krytom podstavca vpredu a vzadu pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Bočnice podstavca pre systém podstavca VX, oceľový plech

Obj. č.:
CX 6706000
Prevedenie
Spodný diel
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa hore otvorená
Dvere alebo dvojkrídlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom
Montážna doska
Podlahové plechy
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 675 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
1.120 mm x 625 mm
Počet dverí
2
Uhol otvorenia dverí
130°
Kód IK
IK10
Poznámka
Na uzavretie spodného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciu dosku
Na montáž 2-dielneho pultu je potrebný stredný diel a zakrývacia doska pre stredný diel pultu.
Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný a horný diel pultu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Počet uzáverov
1
Vykonanie uzáveru
3-bodový uzatvárací systém
Vložka uzáveru
Doppelbart, 3 mm
Uzáver
Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém
Počet uzáverov: 1
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
60 kg
Brutto hmotnosť
62,75 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983748
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX stolový systém, spodný diel, ŠxVxH: 1200x675x500 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details