- Obj. č.:
- CX 6730820
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaný náter
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: CX desk unit
Šírka: = 800 mm
- Stupeň krytia NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,65 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,729 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
CX zakrývacia doska, pre stredný diel pultu CX, pre Š: 800 mm, oceľový plech