Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Obj. č.: CX 6730840

To seal the roof opening of CX pedestals and desk units.

Obj. č.:
CX 6730840
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: CX desk unit
Šírka: = 1.600 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
7,3 kg
Brutto hmotnosť
7,42 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177983434
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX zakrývacia doska, pre stredný diel pultu CX, pre Š: 1600 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions