Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Obj. č.: CX 6730970

To seal the roof opening of CX pedestals and desk units.

Obj. č.:
CX 6730970
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaný náter
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: CX pedestal
Šírka: = 1.600 mm
Hĺbka: = 500 mm
Stupeň krytia NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
12,6 kg
Brutto hmotnosť
12,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177983472
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
CX koncová doska, pre spodný diel pultu CX, pre ŠxH: 1600x500 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions