- Obj. č.:
- CX 6710000
- Prevedenie
- Stredný diel
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Hĺbka: 745 mm
- Výška vpredu
- 130 mm
- Výška vzadu
- 200 mm
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Na uzavretie stredného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciu dosku
- Pri 2-dielnej konštrukcii pultu je nutný spodný diel pultu a zakrývacia doska pre stredný diel pultu
- Pri 3-dielnej konštrukcii pultu sú nutné spodný diel a horný diel pultu
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
- Počet uzáverov
- 2
- Vykonanie uzáveru
- Otočný uzáver
- Vložka uzáveru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 19 kg
- Brutto hmotnosť
- 20,6 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177983724
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Pultový systém CX, stredná časť stola, Š: 600 mm