Stredný diel pultu CX

Obj. č.: CX 6712000

Four widths form the bridge to two- or three-piece assembly of the CX console system.

Zakrývacia doska pre systém pultu CX

Horný diel pultu CX

Spodný diel pultu CX

Spodný diel pultu CX

CX hliníková lišta

Komfortná rukoväť Mini AX

Obj. č.:
CX 6712000
Prevedenie
Stredný diel
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Kryt pultu: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými vzadu, 2 aretácie s automatickým zaistením. Odistenie doľava automatické, doprava manuálne.
Otvor na pretiahnutie kábla v dne skrine
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Hĺbka: 745 mm
Výška vpredu
130 mm
Výška vzadu
200 mm
Počet dverí
2
Kód IK
IK10
Poznámka
Na uzavretie stredného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciu dosku
Pri 2-dielnej konštrukcii pultu je nutný spodný diel pultu a zakrývacia doska pre stredný diel pultu
Pri 3-dielnej konštrukcii pultu sú nutné spodný diel a horný diel pultu
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Počet uzáverov
3
Vykonanie uzáveru
Otočný uzáver
Vložka uzáveru
Doppelbart, 3 mm
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 3
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
36 kg
Brutto hmotnosť
36,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983700
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Pultový systém CX, stredná časť stola, Š: 1200 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details