Horný diel pultu CX

Obj. č.: CX 6721000

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.

Stredný diel pultu CX

Spodný diel pultu CX

Spodný diel pultu CX

Lišta na montáž vnútorného vybavenia

Delené montážne dosky, závesné pre TP, TS, VX SE

Obj. č.:
CX 6721000
Prevedenie
Horný diel
Materiál
Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými dole, vrátane držiaka krytu
Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 515 mm
Hĺbka hore
125 mm
Hĺbka dole
245 mm
Kód IK
IK10
Poznámka
Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný diel a spodný diel pultu.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Základný materiál
Sheet steel
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 515 mm
Hĺbka hore: 125 mm
Hĺbka dole: 245 mm
Počet uzáverov
2
Vykonanie uzáveru
Otočný uzáver
Vložka uzáveru
Doppelbart, 3 mm
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
18 kg
Brutto hmotnosť
20,5 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177983670
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Popis výrobku
Pultový systém CX, horná časť pultu pre 3-dielnu štruktúru, Š: 800 mm, oceľový plech
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details