- Obj. č.:
- CX 6723000
- Prevedenie
- Horný diel
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech 1,5 mm
Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Kryt s pántami umiestnenými dole, vrátane držiaka krytu
Dno otvorené pre individuálne privedenie káblov
Uzáver: Doppelbart, 3 mm
- Rozmery
- Šírka: 1.600 mm
Výška: 515 mm
- Hĺbka hore
- 125 mm
- Hĺbka dole
- 245 mm
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný diel a spodný diel pultu.
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Základný materiál
- Sheet steel
- Rozmery
- Šírka: 1.600 mm
Výška: 515 mm
Hĺbka hore: 125 mm
Hĺbka dole: 245 mm
- Počet uzáverov
- 3
- Vykonanie uzáveru
- Otočný uzáver
- Vložka uzáveru
- Doppelbart, 3 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 3
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 39 kg
- Brutto hmotnosť
- 40 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177983649
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Pultový systém CX, stolová časť pre 3-dielnu konštrukciu, Š: 1600 mm, oceľový plech