Podlahová doska stojana modulárne, pre CP 40

Obj. č.: CP 6146100

Obj. č.:
CP 6146100
Prevedenie
Pevné
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Podlahová doska/priečny nosník
Zaťažiteľnosť (statická)
15 kg
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 10 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13,015 kg
Brutto hmotnosť
13,7 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
CP podlahový plech modulárny CP 40, oceľ
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details