Nosný profil, výškovo nastaviteľný pre CP 40

Obj. č.: CP 6146200

Support section, height-adjustable from 732 to 1122 mm.

Obj. č.:
CP 6146200
Height adjustable y/n
Áno
Zaťažiteľnosť (statická)
15 kg
Rozsah regulácie
732 mm/1.122 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,927 kg
Brutto hmotnosť
3,127 kg
Číslo colnej sadzby
76042100
EAN
4028177384569
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
Nosný profil CP, výškovo nastaviteľný CP 40, oceľ
Na stiahnutie
Info sheet