Stojan, otvorený

Obj. č.: CP 6106500

Pedestal open, for post-installation cable entry with pre-assembled connectors.

Obj. č.:
CP 6106500
Materiál
Oceľ
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Zaťažiteľnosť (statická)
40 kg
Rozmery
Výška: 1.095 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
22,5 kg
Brutto hmotnosť
22,691 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177698468
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
Podstavcová doska stojanu-otvorená, CP 60, ŠxVxH 400x1095x400 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details