Odprt podstavek, za naknadno namestitev kabelskih uvodnic s predhodno sestavljenimi konektorji.
- Obj. č.:
- CP 6215000
- Popis výrobku
- Svařované alternativy stojanu, kompletní. K dodatečnému protažení kabelů s osazenými konektory.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Zatížitelnost (statická)
- 40 kg
- Rozměry
- Výška: 1.093 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,936 kg
- Brutto hmotnost
- 24,143 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604