Stojanový stĺp, malý

Obj. č.: CP 6112500

Pillars, small, suitable for heavy installed equipment.

Obj. č.:
CP 6112500
Materiál
Oceľ
Povrch
S nástrekom
Farba
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
Zaťažiteľnosť (statická)
80 kg
Rozmery
Výška: 1.159 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
30,5 kg
Brutto hmotnosť
32 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
CP stojanový stĺp, malý, CP 120, ŠxVxH 500x1150x500 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details