Pripevnenie k podlahe

Obj. č.: CP 6147000

Brackets for screw-fastening from below to the cast feet with posidrive raised countersunk screws M12.

Obj. č.:
CP 6147000
Materiál
Oceľ
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane skrutiek so zapustenou hlavou M12.
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,452 kg
Brutto hmotnosť
0,65 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177205987
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Popis výrobku
CP podlahový nástavec na stojan
Na stiahnutie
Info sheet