Zesílení skříňky

Obj. č.: CP 6143210

K zesílení skříňky v odpovídající velikosti, z vnější nebo vnitřní strany.

Obj. č.:
CP 6143210
Popis výrobku
K zesílení skříňky v odpovídající velikosti, z vnější nebo vnitřní strany. Menší skříňky lze montovat přímo, i bez zesílení.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Včetně příslušenství pro upevnění skříně a nosného profilu plus 2 těsnění.
Support arm connection (type)
CP-L
Vhodné pro
Šířka: ≥ 300 mm
Hloubka: ≥ 150 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,9 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271