Stojan, kompletný pre ovládací panel

Obj. č.: CP 6106300

Obj. č.:
CP 6106300
Prevedenie
Pevné
Výhody
Spoľahlivá ochrana káblového manažmentu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Priečny nosník
Nosný profil
Vertikálny hliníkový kryt, odklápací
Zaťažiteľnosť (statická)
25 kg
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 1.093 mm
Hĺbka: 660 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
28 kg
Brutto hmotnosť
29,7 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
Kompletný stojan CP pre ovládací panel, CP 60, ŠxVxH 600x1093x660 mm
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details