- Obj. č.:
- CP 6136000
- Provedení
- mobilní
- Rozsah dodávky
- Příčný nosník
Dvojitá kolečka
Nosný profil - Zatížitelnost (statická)
- 50 kg
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.005 mm
Hloubka: 550 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,815 kg
- Brutto hmotnost
- 16,647 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177119352
- ECLASS 8.0
- 27182604