- Obj. č.:
- CP 6206200
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
- Farba
- Nosný profil: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Dĺžka
- 2 000 mm
- Rozmery
- Šírka: 59 mm
Výška: 85 mm
Dĺžka: 2.000 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 9,816 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,333 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76042100
- EAN
- 4028177684287
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
- CP nosný profil CP 60 uzavretý, D: 2000 mm
- Certifikáty
- Manufacturer's declaration
- Na stiahnutie
- Instructions