Podlahová doska stojana modulárna, CP 60 malá

Obj. č.: CP 6106100

Obj. č.:
CP 6106100
Prevedenie
Pevné
Materiál
Oceľ
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Podlahová doska/priečny nosník
Zaťažiteľnosť (statická)
18 kg
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 108 mm
Hĺbka: 400 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,5 kg
Brutto hmotnosť
6 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
CP podlahový plech podstavca modulárny, malý, CP 60, ŠxVxH 400x108x400 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details