Zosilnenie skrinky nepohyblivé

Obj. č.: CP 6106110

For external or internal reinforcement of enclosures of a corresponding size.

Obj. č.:
CP 6106110
Materiál
Oceľový plech
Rozsah dodávky
Vrátane príslušenstva na upevnenie skrine a nosného profilu plus 2 tesnenia.
Support arm connection (type)
CP 60
Možnosti montáže
na pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Vhodné pre
Šírka: ≥ 300 mm
Hĺbka: ≥ 150 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Popis výrobku
Zosilnenie skrinky CP, CP 60, od rozmerov skrine ŠxH: 300x150 mm
Na stiahnutie
Instructions