- Obj. č.:
- CP 6106200
- Prevedenie
- Pevné
- Materiál
- Oceľ
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Podlahová doska/priečny nosník
- Poznámka
- Po jednoduchom vyvŕtaní otvorov je možné použiť aj systém nosných ramien CP 120. Hmotnostné zaťaženie 50 kg.
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 35 kg
- Rozmery
- Šírka: 490 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11,719 kg
- Brutto hmotnosť
- 12,76 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
-
CP podlahový plech podstavca modulárny, veľký, CP 60, ŠxVxH 490x100x600 mm