- Obj. č.:
- CP 6106400
- Prevedenie
- mobilné
- Materiál
- Oceľ
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Podlahová doska/priečny nosník
Dvojité kolieska
- Poznámka
- Po jednoduchom vyvŕtaní otvorov je možné použiť aj systém nosných ramien CP 120. Hmotnostné zaťaženie 50 kg.
- Zaťažiteľnosť (statická)
- 35 kg
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 205 mm
Hĺbka: 650 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 12,62 kg
- Brutto hmotnosť
- 13,42 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Popis výrobku
-
CP podlahový plech podstavca modulárny, veľký CP 60/120, ŠxVxH 600x205x550 mm