- Obj. č.:
- CS 9783510
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Jednostěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Základní skříň s podlahovým plechem, třídílným
Systémové děrování 25 mm ve střeše, podlaze, vpředu a v hloubce skříně
Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027
Transportní podstavec s přišroubovanými kryty vpředu a vzadu
Střecha na ochranu proti dešti
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 800 mm
Hloubka: 400 mm
- Rozměry
- Celková výška: 955 mm
Šířka střechy na ochranu proti dešti: 850 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 55 mm
Hloubka střechy na ochranu proti dešti: 450 mm
Světlá šířka: 712 mm
Světlá výška: 712 mm
Světlá hloubka: 349 mm
Výška podstavce: 100 mm
- Type rating podle UL 50E
- Type 3R
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Kód IK
- IK10
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 37 kg
- Brutto hmotnost
- 38 kg
- EAN
- 4028177569119
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101