Vonkajšie skrine Basic

Obj. č.: CS 9783610

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Obj. č.:
CS 9783610
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Jednostenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Základná skriňa s podlahovým plechom, trojdielnym
Systémové dierovanie 25 mm v streche, podlahe, vpredu av hĺbke skrine
Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou polcylindrickou vložkou, zámok BJ20027
Transportný podstavec s priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
Strecha na ochranu proti dažďu
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 500 mm
Rozmery
Celková výška: 1.355 mm
Šírka strechy na ochranu proti dažďu: 850 mm
Výška strechy na ochranu proti dažďu: 55 mm
Hĺbka strechy na ochranu proti dažďu: 550 mm
Svetlá šírka: 712 mm
Svetlá výška: 1.112 mm
Svetlá hĺbka: 449 mm
Výška podstavca: 100 mm
Počet dverí
1
Type rating podľa UL 50E
Type 3R
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Kód IK
IK10
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
34 kg
Brutto hmotnosť
36,15 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177569171
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
CS New Basic rozvádzačová skriňa, ŠxVxH: 800x1200x500 mm, hliník, so 100 mm transportným podstavcom a krytom proti dažďu, jednodverová, dvere vpredu
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions