Vonkajšie skrine Basic

Obj. č.: CS 9784520

Single-walled enclosure systems, one-door and two-door. Ready to use in all applications with passive interior installation or minimal heat loss in the outdoor sector. Roof concept with all-round louvred grilles

Obj. č.:
CS 9784520
Prevedenie
Pri skrini so šírkou 1200 mm je možné čiastočné vybavenie s jednou alebo dvoma montážnymi rovinami so šírkou 600 mm, prípadne jednou montážnou doskou šírky 1200 mm
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Jednostenná vonkajšia skriňa, kompletne predmontovaná
Základná skriňa s podlahovým plechom, trojdielnym
Systémové dierovanie 25 mm v streche, podlahe, vpredu av hĺbke skrine
Čelné dvere s dverovou aretáciou, otočnou pákovou rukoväťou a profilovou polcylindrickou vložkou, zámok BJ20027
Transportný podstavec s priskrutkovanými krytmi vpredu a vzadu
Strecha na ochranu proti dažďu
Rozmery
Šírka: 1.200 mm
Výška: 1.200 mm
Hĺbka: 400 mm
Rozmery
Celková výška: 1.355 mm
Šírka strechy na ochranu proti dažďu: 1.250 mm
Výška strechy na ochranu proti dažďu: 55 mm
Hĺbka strechy na ochranu proti dažďu: 450 mm
Svetlá šírka: 512 mm
Svetlá výška: 1.112 mm
Svetlá hĺbka: 349 mm
Výška podstavca: 100 mm
Design Centre bar
With removable centre bar, 2 lockable doors
Type rating podľa UL 50E
Type 3R
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Kód IK
IK10
Základný materiál
Aluminium
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
66 kg
Brutto hmotnosť
67 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177569195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Further information
Instructions