Ohišje za kompaktna ohišja AX za zunanjo uporabo, sestavljeno iz ohišja, zadnje plošče, podnožja in vrat na tečajih. Zasnovano za ustvarjanje koncepta ohišja znotraj ohišja. Ima izrez na dnu in prezračevalne odprtine na straneh in podnožju za optimalno prezračevanje ohišja.
- Obj. č.:
- AX 9792055
- Popis výrobku
- Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostředí. K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací žaluzie na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně.
- Výhody
- Opláštění pro AX kompaktní spínací skříně pro použití ve venkovním prostoru
- K vytvoření konceptu skříň ve skříni
- Otvor dole a větrací drážky na boku a dně pro ideální provzdušnění skříně
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Rozsah dodávky
- DIN lišty pro upevnění na stěnu
Kartáčová lišta
Odstupňovaná objímka M25
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu - Poznámka
- V závislosti na použití/okolí lze v opláštění namontovat skříň z ocelového plechu nebo nerez oceli
- Rozměry
- Šířka: 421 mm
Výška: 550 mm
Hloubka: 308 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 300 mm
Výška: = 400 mm
Hloubka: = 210 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,5 kg
- Brutto hmotnost
- 11,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Vnější rám pro venkovní použití kompaktní skříně AX ŠxVxH: 300x400x210 mm
- Na stiahnutie
- Návod
- Dokumentácia
- Technika v detailu