Nosný profil CP 40, z nehrdzavejúcej ocele plná

Obj. č.: CP 6660010

Attached to the connection components via 2 clamping screws.

Obj. č.:
CP 6660010
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
Nosný profil
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
Priemer
48,3 mm
Dĺžka
1 000 mm
Hrúbka materiálu
3,6 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,7 kg
Brutto hmotnosť
3,9 kg
Číslo colnej sadzby
73064020
EAN
4028177254237
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Popis výrobku
CP nosný profil CP 40 uzavretý, D: 1000 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions