- Obj. č.:
- CP 6660050
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
- Rozsah dodávky
- Nosný profil
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66 to IEC 60 529, 2014-09
- IP X9 to IEC 60 529, 2014-09
- Priemer
- 48,3 mm
- Dĺžka
- 500 mm
- Hrúbka materiálu
- 3,6 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,755 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,08 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Popis výrobku
-
CP nosný profil CP 40 uzavretý, D: 500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301