- Obj. č.:
- CP 6511000
- Prevedenie
- plná
- Materiál
- Nosný profil: hliníkový pretlačovaný profil
- Farba
- Nosný profil: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Nosné profily CP-L
- Dĺžka
- 500 mm
- Hrúbka materiálu
- 8 mm
- Rozmery
- Šírka: 50 mm
Výška: 85 mm
Dĺžka: 500 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,32 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,52 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Na stiahnutie
- Instructions